ICF spare part - ICFN 20 - Stop & check valve module

Запасная часть, ICFN 20, Модуль обратно-запорного клапана

027L1253

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFN 20, Обозначение типа: Модуль обратно-запорного клапана

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФункциональный модуль для ICF
Product lineIndustrial Refrigeration
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовICF spare parts
Используется совместно сICFN 20
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаФункциональный модуль
Обозначение типаМодуль обратно-запорного клапана
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.274 Килограмм
Вес нетто1.101 Килограмм
Volume3.416 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428234917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm