ICF spare part - ICFC 20 - Check valve module

Запасная часть, ICFC 20, Модуль обратного клапана

027L1252

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFC 20, Обозначение типа: Модуль обратного клапана

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФункциональный модуль ICFС 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовICF spare parts
Используется совместно сICFC 20
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаФункциональный модуль
Обозначение типаМодуль обратного клапана
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.928 Килограмм
Вес нетто0.821 Килограмм
Volume1.172 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428234924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm