Запасная часть, ICFF 15, Модуль фильтра
027L1246
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICFF 15, Обозначение типа: Модуль фильтра
027L1246
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Модуль фильтра ICFF 15 (G 1/4”) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | ICF spare parts |
| Используется для продукции, примечание | Включая фильтр |
| Используется совместно с | ICFF 15 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Filter module |
| Обозначение типа | Модуль фильтра |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.819 Килограмм |
| Вес нетто | 0.719 Килограмм |
| Volume | 1.255 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428894968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |