Flange set_027L1229

Фланец, 28 мм, Пайка

027L1229

Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionФланцы
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Количество в упаковке12 шт
Характеристика изделия
Значение
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Латунь
Модификация фланца3.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1 1/8 in
Размер соединения[мм]28 мм
Соединение по стандартуASME B 16.22
Тип присоединенияПайка
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.93 Килограмм
Вес нетто0.888 Килограмм
Volume0.854 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422025627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm