Фланец, 28 мм, Пайка
027L1028
Соединение по стандарту: EN 1254, Материал спец.: Латунь, Используется совместно с: PHT 85; PHTQ 85
027L1028
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Фланцы под пайку |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| В комплект входят | 2фланца |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Flanges |
| Используется совместно с | PHT 85PHTQ 85 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Конструкция фланца | Язык |
| Материал спец. | Латунь |
| Модификация фланца | 2.2 |
| Название продукта | Flange set |
| Размер соединения[мм] | 28 мм |
| Соединение по стандарту | EN 1254 |
| Тип присоединения | Пайка |
| Тип продукта | Фланец |
| Форма фланца | Овальный |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.949 Килограмм |
| Вес нетто | 0.884 Килограмм |
| Volume | 0.93 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |