Запасная часть
027H7280
Тип продукта: Запасная часть, Комплект для обслуживания
027H7280
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | CCMT Запасная часть |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Electric valve spare parts |
| Используется совместно с | CCMT 16CCMT 24CCMT 30CCMT 42 |
| Количество в упаковке | 32 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Strainer/seal kit |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.032 Килограмм |
| Вес нетто | 0.03 Килограмм |
| Volume | 0.315 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162785829 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |