Комплект для капитального ремонта, Комплект для капитального ремонта
027H7198
Обозначение типа: Комплект для капитального ремонта, Используется совместно с: ICS 150
027H7198
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплекты для кап.ремонта ICS 150 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Используется совместно с | ICS 150 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Overhaul kit |
| Обозначение типа | Комплект для капитального ремонта |
| Тип продукта | Комплект для капитального ремонта |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 26.5 Килограмм |
| Вес нетто | 18.65 Килограмм |
| Volume | 103.24 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428481403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |