Запасная часть, ICM 100, КомплектC для замены
027H7136
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICM 100, Обозначение типа: КомплектC для замены
027H7136
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплект ремонтный С для ICM100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Используется совместно с | ICM 100 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Функциональный модуль |
| Обозначение типа | КомплектC для замены |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 8.133 Килограмм |
| Вес нетто | 7.725 Килограмм |
| Volume | 20.671 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231701 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |