ICS 25 function module

Функциональный модуль, ICS 65-40

027H6212

Функциональный модуль, Значение Cv [гал/мин]: 31, Значение Kv [м³/ч]: 27, Используется совместно с: ICF 65-3; ICV 65

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 65 Функциональный модуль
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входятПрокладкаO-rings
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииICS / ICSH spare parts
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияICS / ICSH accessories
Значение Cv [гал/мин]31.000 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]27.000 м³/ч
Используется совместно сICF 65-3ICV 65
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICS
МаркаICV Flexline
Название продуктаФункциональный модуль
Описание продуктаФункциональный модуль
ПримечанияФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УСТАНОВЛЕН
Тип продуктаICS 65-40
ХладагентыR1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.932 Килограмм
Вес нетто2.461 Килограмм
Volume5.187 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428929011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm