Запасная часть, ICF 50-65, Переходник для оттаивания 3/8–18 NPT
027H5548
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICF 50-65, Обозначение типа: Переходник для оттаивания 3/8–18 NPT
027H5548
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Заглушка для ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | ICF spare parts |
| Используется для продукции, примечание | Боковой порт для оттаивания для подключения NPT |
| Используется совместно с | ICF 50-65 |
| Количество в упаковке | 16 шт |
| Название продукта | Заглушка |
| Обозначение типа | Переходник для оттаивания 3/8–18 NPT |
| Размер соединения [дюймы] | 3/8 - 18 NPT |
| Тип присоединения | NPT |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.229 Килограмм |
| Вес нетто | 0.205 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.257 Литр |
| EAN/UPC | 5702428932493 |