Запасная часть, ICF 50-65, Сварное соединение оттаивателя по DIN
027H5547
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICF 50-65, Обозначение типа: Сварное соединение оттаивателя по DIN
027H5547
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Заглушка для ICF |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | ICF spare parts |
| Используется для продукции, примечание | Боковые порты для оттаивания |
| Используется совместно с | ICF 50-65 |
| Количество в упаковке | 16 шт |
| Название продукта | Заглушка |
| Обозначение типа | Сварное соединение оттаивателя по DIN |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.224 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.248 Литр |
| EAN/UPC | 5702428932486 |