Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Запасная часть, ICF 50-65, Сварное соединение оттаивателя по DIN

027H5544

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICF 50-65, Обозначение типа: Сварное соединение оттаивателя по DIN

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICF присоединительный ниппель М33
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовICF spare parts
Используется для продукции, примечаниеБоковые порты для оттаивания DN 25
Используется совместно сICF 50-65
Количество в упаковке12 шт
Название продуктаWelding connector
Обозначение типаСварное соединение оттаивателя по DIN
Примечание подключенияDIN
Размер соединения [дюймы]1"
Размер соединения[мм]25 мм
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.789 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.813 Литр
EAN/UPC5702428932738