Верхняя крышка, ICS3 50, Сталь
027H5173
В комплект входят: Болты; Заглушка, Используется совместно с: ICV 50; ICF 50-4, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
027H5173
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Крышка клапана ICS 50 на 3 пилота |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | ЗаглушкаБолты |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | 3функциональных модуля |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для ICM/ICS/ICLX |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX |
| Используется совместно с | ICF 50-4ICV 50 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | ICS |
| Марка | ICV Flexline |
| Материал корпуса | Сталь |
| Название продукта | Верхняя крышка |
| Схема присоединения линии управления | Р: параллельное соединениеSI-SII: последовательное соединение |
| Тип продукта | ICS3 50 |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Штуцер для подвода внешнего пилотного давления | Ниппель (порт P2) |
| Штуцер для подсоединения манометра | Внутренняя резьба с глухой заглушкой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 4.212 Kilogram |
| Вес нетто | 3.892 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237697 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |