Ревизионный комплект, Комплект для проверки
027H5014
Обозначение типа: Комплект для проверки, Используется совместно с: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5014
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Ревизионный комплект дляICV 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Используется совместно с | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Комплект для проверки |
| Тип продукта | Ревизионный комплект |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.088 Килограмм |
| Вес нетто | 0.029 Килограмм |
| Volume | 0.243 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428480871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |