Isometric - Cable for ICAD actuator

Опция для ICAD Комплект кабелей 3 м, ICAD 600; ICAD 900

027H0438

Опция для ICAD Комплект кабелей 3 м, Используется совместно с: ICAD 600; ICAD 900, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionОпция для ICAD Комплект кабелей 3 м
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят8гнезд и 4гнезда
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовICAD accessories
Длина кабеля [дюймы]118.00 дюйм
Длина кабеля [м]3.000 м
Используется совместно сICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаКабель
Обозначение типаНабор кабелей с гнездовым соединителем M12, 3м
Размер соединения[мм]12 мм
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Тип присоединенияM
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.438 Килограмм
Вес нетто0.364 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume6.248 Литр
EAN/UPC5702428432122