Разъем для ICAD 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900
027H0430
Разъем для ICAD 600/900/1200, Используется совместно с: ICAD 600; ICAD 900, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16
027H0430
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Разъем для ICAD 600/900/1200 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 8гнезд и 4гнезда |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | ICAD accessories |
| Используется совместно с | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Количество в упаковке | 16 шт |
| Название продукта | Кабель |
| Обозначение типа | Набор гнездовых соединителей M12 |
| Размер соединения[мм] | 12 мм |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Тип присоединения | M |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.069 Килограмм |
| Вес нетто | 0.049 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.251 Литр |
| EAN/UPC | 5702428245661 |