O-ring, Accessory
027H0428
Обозначение типа: Комплект для обслуживания
027H0428
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Service kit ICAD600B |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | ICAD accessories |
| Используется совместно с | ICAD 600B |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | O-ring |
| Обозначение типа | Комплект для обслуживания |
| Тип продукта | Accessory |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.008 Килограмм |
| Вес нетто | 0.006 Килограмм |
| Volume | 0.014 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162598825 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |