Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

Комплект кабелей для ICAD, ICAD 600; ICAD 900

027H0426

Комплект кабелей для ICAD, Используется совместно с: ICAD 600; ICAD 900, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionКомплект кабелей для ICAD
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят8гнезд и 4гнезда
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовICAD accessories
Длина кабеля [дюймы]59.00 дюйм
Длина кабеля [м]1.500 м
Используется совместно сICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Количество в упаковке10 шт
Название продуктаКабель
Обозначение типаНабор кабелей с гнездовым соединителем M12, 1,5м
Размер соединения[мм]12 мм
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Тип присоединенияM
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.182 Килограмм
Вес нетто0.139 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.872 Литр
EAN/UPC5702428245647