Multi-function tool for ICS, ICM, ICMTS

Рукоятка для ICM 40-65 (магнитный ключ), PM; ICS

027H0181

Рукоятка для ICM 40-65 (магнитный ключ), Используется совместно с: PM; ICS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРукоятка для ICM 40-65 (магнитный ключ)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовICM / ICS / ICLX spare parts
Используется совместно сICM 40-150ICMTSICSPM
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаРучное открытие
Обозначение типаМногофункциональный инструмент
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.25 Килограмм
Вес нетто0.194 Килограмм
Volume0.174 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428235075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm