Gauge

Измерительный клапан

027G9994

Хладагенты: R717, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
Face style (Ø)2 1/2 in
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовRegionally specified kits
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]150.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]-655430322.6 psig
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительная информацияWith logo
Используется совместно сSNV
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаИзмерительный клапан
Обозначение типаGauge
Размер соединения [дюймы]1/4 in
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаSpare part
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.24 Килограмм
Вес нетто0.24 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428880046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm