Фланец, 75 мм, G
027G3080
Соединение по стандарту: ISO 228-1, Материал спец.: C22.8, Используется совместно с: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80
027G3080
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Flanges DN80 G 3 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 2фланца |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Flanges |
| Дополнительная информация | Упаковано в бумагу, предотвращающую образование ржавчины |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | EVSI 80WVS 80WVTS 80 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Конструкция фланца | Паз под уплотнение |
| Материал спец. | C22.8 |
| Модификация фланца | 9.0 C |
| Название продукта | Flange set |
| Примечания | Упаковано в бумагу, предотвращающую образование ржавчины |
| Размер соединения [дюймы] | 3 |
| Размер соединения[мм] | 75 мм |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | Фланец |
| Форма фланца | Круглый |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 8.08 Килограмм |
| Вес нетто | 8.079 Килограмм |
| Volume | 6.248 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422009153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |