Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Фланец, 10 мм, NPT

027G1005

Соединение по стандарту: ANSI/ASME B1.20.1, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set 3/8 in NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке16 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца1.3
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]3/8 in
Размер соединения[мм]10 мм
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.57 Килограмм
Вес нетто0.55 Килограмм
Volume0.319 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428197120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm