Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Фланец, 25 мм, NPT

027G1002

Соединение по стандарту: ANSI/ASME B1.20.1, Материал спец.: Сталь, Используется совместно с: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set 1 in NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входят2фланца
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сPM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Количество в упаковке12 шт
Конструкция фланцаЯзык
Материал спец.Сталь
Модификация фланца3.0
Название продуктаFlange set
Размер соединения [дюймы]1 in
Размер соединения[мм]25 мм
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаФланец
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.866 Килограмм
Вес нетто0.834 Килограмм
Volume0.854 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428197137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm