Комплект для капитального ремонта, Комплект для капитального ремонта
027F3375
Обозначение типа: Комплект для капитального ремонта, Используется совместно с: PM, size 40 standard cone; PM 3-50
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для клапанов
027F3375
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Комплекты для кап.ремонта PM 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Spare parts, discont. products |
| Используется для продукции, примечание | Стандартный конус |
| Используется совместно с | PM 3-50PM, size 40 standard cone |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Overhaul kit |
| Обозначение типа | Комплект для капитального ремонта |
| Тип продукта | Комплект для капитального ремонта |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.54 Килограмм |
| Вес нетто | 1.307 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 3.418 Литр |
| EAN/UPC | 5702428470537 |