Набор прокладок, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40
027F2177
Набор прокладок, Используется совместно с: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
027F2177
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 51 x 65 x 1.5 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Набор прокладок |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Flanges |
| Используется совместно с | MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Материал спец. | Безасбестовый |
| Модификация фланца | 11.0 |
| Название продукта | Прокладка |
| Обозначение типа | Фланцевая прокладка |
| Размеры, внутр. диаметр x наружн. диаметр x В [дюймы] | 2.008 x 2.559 x 0.059 in |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.028 Килограмм |
| Вес нетто | 0.006 Килограмм |
| Volume | 0.085 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |