Gasket for flanges

Прокладки, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32

027F2176

Прокладки, Используется совместно с: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 25

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]42.5 x 57.5 x 1.5 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionПрокладки
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовFlanges
Используется совместно сMEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Количество в упаковке25 шт
Материал спец.Безасбестовый
Модификация фланца10.04.0
Название продуктаПрокладка
Обозначение типаФланцевая прокладка
Размеры, внутр. диаметр x наружн. диаметр x В [дюймы]1.673 x 2.264 x 0.059 in
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.028 Килограмм
Вес нетто0.017 Килограмм
Volume0.085 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422104636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm