External Pilot Connection

Запасная часть, ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Разъем внешнего управляющего клапана

027F1049

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Обозначение типа: Разъем внешнего управляющего клапана

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionШтуцер для внешней пилотной линии
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовICM / ICS / ICLX accessories
Используется для продукции, примечаниеØ 1.0 mm
Используется совместно сICLX 100ICLX 125ICLX 150PMC
Количество в упаковке16 шт
Название продуктаExternal pilot connector
Обозначение типаРазъем внешнего управляющего клапана
СертификацияUL
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.32 Килограмм
Вес нетто0.291 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.255 Литр
EAN/UPC5702422053477