Комплект для капитального ремонта, Комплект для капитального ремонта
027F0710
Обозначение типа: Комплект для капитального ремонта, Используется совместно с: PMFH, размер 500
027F0710
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Комплекты для кап.ремонта PMFH 500 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a3fd35e2-4384-4c35-aac0-800b81d68b32 |
| SCIP dossier product name | PMFH 80-500 Overhaul kits |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Liquid level valve spare parts |
| Используется совместно с | PMFH, размер 500 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Overhaul kit |
| Обозначение типа | Комплект для капитального ремонта |
| Тип продукта | Комплект для капитального ремонта |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.76 Килограмм |
| Вес нетто | 2.668 Килограмм |
| Volume | 6.248 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428448871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |