Запасная часть, SV 4; SV 6; SV 5, Набор клапанных узлов
027B2081
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: SV 4; SV 6; SV 5, Обозначение типа: Набор клапанных узлов
027B2081
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | NOZZLE Ø 1.5 SV |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Liquid level valve spare parts |
| Используется для продукции, примечание | Ø 1.5 mm |
| Используется совместно с | SV 4SV 5SV 6 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Название продукта | Orifice |
| Обозначение типа | Набор клапанных узлов |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.028 Килограмм |
| Вес нетто | 0.02 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.143 Литр |
| EAN/UPC | 5702422161479 |