SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Float exp. valve spare parts

027B2016

Описание продукта: Поплавковый клапан, Используется совместно с: SV 6

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Accessory (EF013236)TRUE
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]19 бар
Differential pressure max[psi]276.0 psi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSV 6 Регулятор уровня поплавковый (без к
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости12
Группа продуктовFloat exp. valve spare parts
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Характеристика изделия
Значение
Значение Cv [гал/мин]0.500 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.430 м³/ч
Используется совместно сSV 6
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]406 psig
Название продуктаFloat valve
Номинальная производительность R134a [кВт]29.90 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]8.50 TR
Номинальная производительность R22 [кВт]38.30 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения]10.89 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт]28.10 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения]7.99 TR
Номинальная производительность R717 [кВт]186.0 кВт
Номинальная производительность R717 [тонн охлаждения]52.9 TR
Описание продуктаПоплавковый клапан
Параметры номинальной производительности [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Параметры номинальной производительности [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
СертификацияCEEACUA
Тип продуктаSpare parts
Тип соединения линии управленияWelding
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.922 Килограмм
Вес нетто8.921 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume19.159 Литр
EAN/UPC5702422161622