Adaptor, FSA 36m_023U8021, 023U8051

FSA, ОТБОРТОВ., Под пайку, ODF, Переходник

023U8051

Тип продукта: FSA, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Переходник

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFSA 36m Flare/Solder Adapter I/160
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииОбщие запчасти
Группа продуктовОбщие аксессуары
Количество в упаковке160 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. момент затяжки [Н·м]30 Nm
Макс. рабочее давление [бар]46.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]667 psig
Материал соединенияЛатуньМедь
Название продуктаПереходник
Размер выпуска [мм]6.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаFSA

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.067 Килограмм
Вес нетто0.063 Килограмм
Volume0.07 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422173342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm