Adaptor, FSA 310m_023U8003, 023U8013, 023U8043

FSA, ОТБОРТОВ., Под пайку, ODF, Переходник

023U8043

Тип продукта: FSA, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Переходник

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionFSA 310m Flare/Solder Adapter I/160
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииОбщие запчасти
Группа продуктовОбщие аксессуары
Характеристика изделия
Значение
Идентичный продукт023U8013
Количество в упаковке160 шт
Макс. момент затяжки [Н·м]30 Nm
Макс. рабочее давление [бар]46.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]667 psig
Материал соединенияЛатуньМедь
Название продуктаПереходник
Размер выпуска [мм]10.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаFSA

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.072 Килограмм
Вес нетто0.067 Килограмм
Volume0.07 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422164098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm