Adaptor, FSA 618m

FSA, ОТБОРТОВ., Под пайку, ODF, Переходник

023U8019

Тип продукта: FSA, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Переходник

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFSA 618m Flare/Solder Adapter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииОбщие запчасти
Группа продуктовОбщие аксессуары
Идентичный продукт023U8009
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке50 шт
Макс. момент затяжки [Н·м]200 Nm
Макс. рабочее давление [бар]46.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]667 psig
Материал соединенияЛатуньМедь
Название продуктаПереходник
Размер выпуска [мм]18.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]3/4 in
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаFSA

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.255 Килограмм
Вес нетто0.235 Килограмм
Volume0.203 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422124962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm