Adaptor, FSA 516m_023U8007, 023U8017, 023U8047

FSA, ОТБОРТОВ., Под пайку, ODF, Переходник

023U8017

Тип продукта: FSA, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Переходник

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionFSA 516m Flare/Solder Adapter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииОбщие запчасти
Группа продуктовОбщие аксессуары
Идентичный продукт023U8007
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке120 шт
Макс. момент затяжки [Н·м]100 Nm
Макс. рабочее давление [бар]46.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]667 psig
Материал соединенияЛатуньМедь
Название продуктаПереходник
Размер выпуска [дюймы]5/8 in
Размер выпуска [мм]16.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаFSA

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.114 Килограмм
Вес нетто0.104 Килограмм
Volume0.086 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422124955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm