Запасная часть, DCR, Болт крышки
023U2029
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: DCR, Обозначение типа: Болт крышки, Болт фильтра-осушителя
023U2029
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | DCR bolt packing |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Безмасляные хладагенты | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Запчасти для DCR |
| Используется совместно с | DCR |
| Количество в упаковке | 8 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 46.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 667 psig |
| Название продукта | Болт фильтра-осушителя |
| Обозначение типа | Болт крышки |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.016 Килограмм |
| Вес нетто | 0.005 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.01 Литр |
| EAN/UPC | 5702428508445 |