Spare part - Packing

Запасная часть, NRVA 32; NRVA 25, Пружина сжатия

020-2317

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: NRVA 32; NRVA 25, Обозначение типа: Пружина сжатия

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionПружина 0,3 бара
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовCheck valve spare parts
Используется для продукции, примечание0.3 bar
Используется совместно сNRVA 25NRVA 32
Количество в упаковке16 шт
Название продуктаSpring
Обозначение типаПружина сжатия
Тип продуктаЗапасная часть
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.018 Килограмм
Вес нетто0.004 Килограмм
Volume0.209 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422010432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm