Запасная часть, NRVA 15; NRVA 20, Пружина сжатия
020-2307
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: NRVA 15; NRVA 20, Обозначение типа: Пружина сжатия
020-2307
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| FM quality mark (EF021905) | FALSE |
| Height (EF000040) | 15 |
| LPCB quality mark (EF021909) | FALSE |
| Material Description | Пружина 0,3 бара |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Surface protection (EF000139) | Other |
| UL quality mark (EF021907) | FALSE |
| ULC quality mark (EF021908) | FALSE |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Check valve spare parts |
| Используется для продукции, примечание | 0.3 bar |
| Используется совместно с | NRVA 15NRVA 20 |
| Количество в упаковке | 80 шт |
| Название продукта | Spring |
| Обозначение типа | Пружина сжатия |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Хладагенты | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2 Грамм |
| Вес нетто | 0.999 Грамм |
| Volume | 0.037 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422038047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |