Запасная часть, NRVA 25-32, Пружина
020-2138
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: NRVA 25-32, Обозначение типа: Пружина
020-2138
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Пружина 0.12 BAR для NRVA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Check valve spare parts |
| Используется совместно с | NRVA 25-32 |
| Количество в упаковке | 16 шт |
| Название продукта | Spring |
| Обозначение типа | Пружина |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.014 Kilogram |
| Вес нетто | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.198 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |