Прокладки, NRVA 65
020-2136
Прокладки, Используется совместно с: NRVA 65, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
020-2136
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 94 x 110 x 2.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Прокладки |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Check valve spare parts |
| Используется совместно с | NRVA 65 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Модификация фланца | 8.0 |
| Название продукта | Прокладка |
| Обозначение типа | Фланцевая прокладка |
| Размеры, внутр. диаметр x наружн. диаметр x В [дюймы] | 3.701 x 4.331 x 0.079 in |
| Тип продукта | Принадлежность |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.064 Килограмм |
| Вес нетто | 0.061 Килограмм |
| Volume | 0.13 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |