Gasket for flanges

Фланцевые прокладки для NRVA 15/20, CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK

020-2133

Фланцевые прокладки для NRVA 15/20, Используется совместно с: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 100

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)85
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]22 x 32 x 1.5 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height (EF000040)3
Material DescriptionФланцевые прокладки для NRVA 15/20
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)63
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовCheck valve spare parts
Используется совместно сCVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20
Количество в упаковке100 шт
Модификация фланца1.01.11.21.31.4
Название продуктаПрокладка
Обозначение типаФланцевая прокладка
Размеры, внутр. диаметр x наружн. диаметр x В [дюймы]0.866 x 1.260 x 0.059 in
Тип продуктаПринадлежность

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.004 Килограмм
Вес нетто0.003 Килограмм
Volume0.016 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422020103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm