Запасная часть, NRVA 32; NRVA 25, Седло клапана
020-2128
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: NRVA 32; NRVA 25, Обозначение типа: Седло клапана
020-2128
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Седло клапана |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Check valve spare parts |
| Используется совместно с | NRVA 25NRVA 32 |
| Количество в упаковке | 16 шт |
| Название продукта | Valve seat |
| Обозначение типа | Седло клапана |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.088 Килограмм |
| Вес нетто | 0.068 Килограмм |
| Volume | 0.315 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422133858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |