Общие аксессуары
017-422066
Используется совместно с: RT; KP; AVTA, В комплект входят: 1прокладка, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5
017-422066
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Сальник капиллярной трубки RT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | 1прокладка |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Входной штуцер Вн./Нар. резьба | Male |
| Группа продуктов | Общие аксессуары |
| Используется совместно с | AVTAKPRT |
| Количество в упаковке | 5 шт |
| Название продукта | Seal kit |
| Обозначение типа | Уплотнение капиллярной трубки |
| Присоединительный размер входа по давлению [дюймы] | 1/2 |
| Стандартный входной штуцер | ISO 228-1 |
| Тип входного штуцера | G |
| Тип продукта | Accessory |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.056 Килограмм |
| Вес нетто | 0.048 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.028 Литр |
| EAN/UPC | 5702423155859 |