Запасная часть, WVS 80; WVTS 80, Пружина
016D0578
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: WVS 80; WVTS 80, Обозначение типа: Пружина, Пружина клапана регулирования воды
016D0578
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | ??????? 0-10 ??? ??? WVS/TS 80 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dossier product name | WVS/WVTS |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запчасти для водяных вентилей |
| Дополнительная информация | Дополнительно: пружина сервопривода |
| Используется совместно с | WVS 80WVTS 80 |
| Количество в упаковке | 72 шт |
| Название продукта | Пружина клапана регулирования воды |
| Обозначение типа | Пружина |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | Для перепада давления 1–10бар |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.051 Килограмм |
| Вес нетто | 0.044 Килограмм |
| Volume | 0.031 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |