Запасная часть, WVTS 40; WVS 40, Пружина
016D0575
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: WVTS 40; WVS 40, Обозначение типа: Пружина, Пружина клапана регулирования воды
016D0575
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Пружина 0-10 бар для WVS/TS 40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dossier product name | WVS/WVTS |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запчасти для водяных вентилей |
| Дополнительная информация | Дополнительно: пружина сервопривода |
| Используется совместно с | WVS 40WVTS 40 |
| Количество в упаковке | 72 шт |
| Название продукта | Пружина клапана регулирования воды |
| Обозначение типа | Пружина |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Функция | Для перепада давления 1–10бар |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 9.7 Грамм |
| Вес нетто | 9.7 Грамм |
| Volume | 0.012 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |