Запасная часть, WVTS 50; WVS 50
016D0083
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: WVTS 50; WVS 50, Комплект фильтра/ уплотнений
016D0083
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Фильтр и прокладки для WVS/TS 50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | ETS 12.5-25/KVS 15 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запчасти для водяных вентилей |
| Используется совместно с | WVS 50WVTS 50 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Комплект фильтра/ уплотнений |
| Обозначение типа | Filter kit |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.258 Килограмм |
| Вес нетто | 0.081 Килограмм |
| Volume | 0.294 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |