Запасная часть, WVTS 32; WVS 32
016D0081
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: WVTS 32; WVS 32, Комплект фильтра/ уплотнений
016D0081
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Фильтр и прокладки для WVS/TS 32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запчасти для водяных вентилей |
| Используется совместно с | WVS 32WVTS 32 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Комплект фильтра/ уплотнений |
| Обозначение типа | Filter kit |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.178 Килограмм |
| Вес нетто | 0.064 Килограмм |
| Volume | 0.98 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422039808 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |