Запасная часть, WVS 100; WVTS 100
016D0064
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: WVS 100; WVTS 100, Комплект поршней
016D0064
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Cервисный комплект поршня WVS/TS 67 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Запчасти для водяных вентилей |
| Используется совместно с | WVS 100WVTS 100 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Комплект поршней |
| Обозначение типа | Piston kit |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.906 Килограмм |
| Вес нетто | 1.71 Килограмм |
| Volume | 5.324 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422010821 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |