Seal cap_011L4012

Запасная часть, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Защитная крышка

011L4012

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Обозначение типа: Защитная крышка, Защитная крышка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSeal cap I/400
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовОбщие запчасти
Используется совместно сFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2
Количество в упаковке400 шт
Материал спец.Медь
Название продуктаЗащитная крышка
Обозначение типаЗащитная крышка
Размер соединенияB1-6
Размер соединения [дюймы]3/8 in
Размер соединения[мм]10 мм
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.273 Килограмм
Вес нетто0.172 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422005919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm