Запасная часть, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Защитная крышка
011L4011
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Обозначение типа: Защитная крышка, Защитная крышка
011L4011
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Seal cap I/500 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Общие запчасти |
| Используется совместно с | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| Количество в упаковке | 500 шт |
| Материал спец. | Медь |
| Название продукта | Защитная крышка |
| Обозначение типа | Защитная крышка |
| Размер соединения | B1-4 |
| Размер соединения [дюймы] | 1/4 in |
| Размер соединения[мм] | 6 мм |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 344 Миллиграмм |
| Вес нетто | 343 Миллиграмм |
| Volume | 0.358 Миллилитр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031475 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |