Flare nut for T 2/TE 2 valves

Запасная часть, TE 5, Гайка с раструбом

011L1167

Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: TE 5, Обозначение типа: Гайка с раструбом

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionNS 4-10M ????? 5/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовTXV spare parts
Используется совместно сTE 5
Количество в упаковке10 шт
Название продуктаFlare nut
Обозначение типаГайка с раструбом
Размер соединенияNS 4- 10M
Размер соединения [дюймы]5/8 in
Размер соединения[мм]16 мм
Тип продуктаЗапасная часть

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.054 Килограмм
Вес нетто0.054 Килограмм
Volume0.022 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422029434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm